В этом коротком видеоклипе вы можете увидеть изделие проекта PR788. Это сетевой источник питания для светоизлучающих диодов суммарной мощностью до 100 Вт. Источник содержит два силовых каскада, первый, повышающий напряжение, обеспечивает коррекцию коэффициента мощности в расширенном диапазоне входных напряжений*. Он поддерживает напряжение в диапазоне от 240 до 400 В. Второй каскад, понижающий, формирует постоянный стабилизированный ток величиной 900 мА для питания светодиодов. Источник рассчитан на последовательное подключение до 30 диодов. В демонстрационном образце использованы 90 светодиодов соединенные в три последовательные группы по 30 штук. Так как группы подключены параллельно, то через каждый диод протекает ток 300 мА. Дополнительно в источнике предусмотрен интерфейс для микроконтроллера, который позволяет выключать источник, уменьшая потребление до 0.5Вт и осуществлять плавное регулирование яркости (**) светоизлучающих диодов.
* от 90 В действующего значения переменного напряжения до 264 В
** поддерживается широтно-импульсная модуляция в диапазоне частот от 200 Гц до 1 кГц