Расширенный поиск

Обзор микроконтроллера MSP430 со сверхнизким энергопотреблением

Обзор микроконтроллера MSP430 со сверхнизким энергопотреблением
Fri, Mar 20 2009

Размер файла: 32.6MB
Просмотры: 449
Длительность: 17:42

Встроить


Эта вводная презентация поможет максимально эффективно использовать возможности микроконтроллера MSP430. Эта обучающая программа для линейки MSP430 продемонстрирует, что контроллер может быть адаптирован под ваши задачи в считанные минуты. Подходит для микроконтроллеров семейства MSP430 со сверхнизким энергопотреблением:
MSP430x5xx - Flash, без ЖКИ
MSP430x4xx - Flash/ПЗУ, с ЖКИ
MSP430x3xx - ПЗУ/однократно программируемое ЗУ, с ЖКИ
MSP430x2xx - Flash, без ЖКИ
MSP430x1xx - Flash/ПЗУ, без ЖКИ

ВСЕ СОДЕРЖИМОЕ И ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ЭТОГО САЙТА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ "КАК ЕСТЬ". КОМПАНИЯ TI И ЕЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ ДЕЛАЮТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИГОДНОСТИ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ЦЕЛЕЙ И ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ВСЕ КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ О ПРИГОДНОСТИ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, ПРАВООСНОВАНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ. КОМПАНИЯ TI НЕ ПЕРЕДАЕТ НИКАКИХ ЛИЦЕНЗИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СИЛУ ЛИШЕНИЯ ПРАВ ВОЗРАЖЕНИЯ ИЛИ НА ИНЫХ ОСНОВАНИЯХ. ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА ЭТОМ ВЕБ-САЙТЕ, МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ ИЛИ ОТ КОМПАНИИ TI. Содержимое этого сайта может содержать или подпадать под указания или ограничения на использование. Все постинги и использование содержимого этого сайта подпадают под Условия использования сайта; сторонние лица, использующие данное содержимое, соглашаются соблюдать любые ограничения или указания и соблюдать Условия использования сайта. Компания TI и ее поставщики оставляют за собой право делать исправления, удаления, изменения, доработки, улучшения и другие изменения содержимого и материалов, своей продукции, программ и услуг в любое время или удалять или прекращать публикацию (выпуск) любого содержимого, продукции, программ или услуг без уведомления.