Выпуск новых микроконтроллеров Stellaris ARM® Cortex™-M3 в сочетании со снижением цен по всей платформе способствует инновациям на рынке оборудования для энергетики, охранных систем и средств подключения.
TI расширяет семейство микроконтроллеров (MCU) Stellaris на основе ARM CortexTM-M3, снижая при этом их цены. Это обеспечит разработчикам более высокую гибкость, отвечающую требованиям разработки встраиваемых систем. Двадцать девять новых микроконтроллеров Stellaris характеризуются уникальным IP для приложений, связанных с управлением перемещениями, интеллектуальной аналоговой функциональностью и расширенными возможностями подключений. Все это обеспечивает целый ряд решений для промышленных применений с различным соотношением цены и производительности. В номенклатуре устройств также предусмотрены расширенный диапазон конфигураций памяти, совместимость по выводам и новые компактные корпуса для уменьшения площади монтажа и стоимости. Благодаря экономии, полученной компанией TI в результате интеграции микроконтроллеров Stellaris в крупномасштабное производство, цены немедленно снизились в среднем на 13 процентов по всему семейству Stellaris. Каждое устройство поддерживается комплексным программным обеспечением StellarisWare® компании TI, ускоряющим разработку приложений, ориентированных на рынок оборудования для энергетики, охранных систем и средств подключения. Дополнительные сведения доступны на сайте www.ti.com/29stellaris-prhome.
Характеристики и преимущества расширенного семейства микроконтроллеров Stellaris ARM Cortex-M3
Предлагая исчерпывающую линейку решений на основе ARM, включая микроконтроллеры Stellaris ARM Cortex-M3, микропроцессоры SitaraTM Cortex-A8 и ARM9, а также прикладные процессоры OMAPTM, компания TI помогает заказчикам масштабировать производительность, использовать многочисленные периферийные устройства и снижать стоимость систем, имея достаточный резерв для обеспечения дифференцированных функций и возможностей адаптации в будущем. Компания TI всемерно стремится предоставить своим клиентам больше вариантов выбора для различных рынков, предлагая самый широкий в отрасли ряд процессоров на основе технологии ARM от единственного поставщика. Эта номенклатура процессоров сопряжена с дополняющими аналоговыми решениями компании TI, а также с недорогими и удобными программами и инструментами разработчика, позволяющими ускорить процесс разработки.
Широкая линейка микроконтроллеров и программного обеспечения от компании TIКомпания TI предоставляет самый широкий ряд встраиваемых решений в области управления: от обладающих сверхнизким энергопотреблением микроконтроллеров MSP430 общего назначения и высокопроизводительных микроконтроллеров режима реального времени TMS320C2000TM до 32-разрядных микроконтроллеров на базе Cortex-M3. Разработчики могут сократить время выхода изделия на рынок, дополняя комплексные программные и аппаратные инструментальные средства компании TI множеством предложений от сторонних разработчиков и услугами в области технической поддержки.
Цена и наличие
Минимальная стоимость 29 новых микроконтроллеров Stellaris составляет 2 доллара США (при заказе партии 1000 штук). В настоящее время они ограниченно предоставляются в качестве образцов для испытаний, неограниченная поставка образцов начнется в декабре 2009, а выпуск в промышленных количествах предусмотрен в первом квартале 2010 года. Микроконтроллеры серии Stellaris LM3Sxxx в новом 48-контактном корпусе QFN миниатюрного размера могут быть поставлены немедленно, в соответствии со стандартными нормами времени выполнения заказа. Для размещения заказов обращайтесь в региональные коммерческие представительства компании TI, указанные на сайте www.ti.com/29stellarissalespr.
Подробная информация о разработанных компанией TI микроконтроллерах Stellaris:
ВСЕ СОДЕРЖИМОЕ И ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ЭТОГО САЙТА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ "КАК ЕСТЬ". КОМПАНИЯ TI И ЕЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ ДЕЛАЮТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИГОДНОСТИ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ЦЕЛЕЙ И ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ВСЕ КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ О ПРИГОДНОСТИ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, ПРАВООСНОВАНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ. КОМПАНИЯ TI НЕ ПЕРЕДАЕТ НИКАКИХ ЛИЦЕНЗИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СИЛУ ЛИШЕНИЯ ПРАВ ВОЗРАЖЕНИЯ ИЛИ НА ИНЫХ ОСНОВАНИЯХ. ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА ЭТОМ ВЕБ-САЙТЕ, МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ ИЛИ ОТ КОМПАНИИ TI. Содержимое этого сайта может содержать или подпадать под указания или ограничения на использование. Все постинги и использование содержимого этого сайта подпадают под Условия использования сайта; сторонние лица, использующие данное содержимое, соглашаются соблюдать любые ограничения или указания и соблюдать Условия использования сайта. Компания TI и ее поставщики оставляют за собой право делать исправления, удаления, изменения, доработки, улучшения и другие изменения содержимого и материалов, своей продукции, программ и услуг в любое время или удалять или прекращать публикацию (выпуск) любого содержимого, продукции, программ или услуг без уведомления.