TI E2E 工程师社区 (Beta)
欢迎访问 TI E2E(工程师对工程师)社区! 我们诚邀您参与互动,与志同道合的工程师一起交流问题、交换意见、共享知识从而互相成长并帮助您解决问题。
高级搜索

MCU+USB +RF(无线数据传输)

0 评分者
未回答 这个帖子有 0 最佳答案 | 1 回复 | 1 跟随者

灌水10强
12 发帖总数
Community Member
大秦正声 发表于 2009/11/1 1:31

 

c8051f320 (usb2.0 full全速12Mb/s) + cc1100或cc1101(500kb/s)

c8051f320 (usb2.0 full全速12Mb/s) + nrf24l01(2Mb/s)
软硬件资源丰富:可提供硬件原理图;USB demo板上位机应用软件源代码(VB6 和VC6),
以及usb底层驱动和驱动安装信息;USB demo板单片机固化程序的c51源代码!usb通信速率可以
达到2Mb/s !采用批量传输方式。c8051f320/340 的usb转232通信例程等.
RF通信c51源代码(cc1100 MFSK通信模式速率250kb/s,nrf24l01 GFSK 通

所有回复

灌水10强
12 发帖总数
Community Member

cc1100,cc2500要可靠可不容易做到!!!

我通过大量的cc1100测试实践获得的经验,用的天线很普通!普通的铜导线,便宜,
不用SMA天线,中断接收(高难度)!而且数据量很大每秒传输18K字节,
超近距离(6厘米 )通信正常!工作时间长!!!最远通信距离还没
有测试!软件参数很重要,老外的软件有小bug!
最重要的是选择好单片机!另外高频模块要设计好!

补充: 这是在没有示波器,频谱分析仪,网络分析仪条件下成功的!!!
但是单片机的仿真工具最好有!!!

页 1 / 1 (2 项) |

此站点中的所有内容和材料均“按原样”提供。 TI 及其各自供应商不对用于任何用途的这些材料的适用性做任何解释,且不承担有关这些材料的保证和条件,包括但不限于所有用于特定用途的适销性或适用性、所有第三方知识产权的所有权和无侵害的暗示保证和条件。 TI 未授予任何明示或暗示的、表见或非表见的许可。 使用此站点上的信息可能需要从第三方或 TI 获得许可。 此站点中的内容可能包含或受到特定指南或使用限制的制约。 此站点中的所有记录和使用内容均遵守站点的使用条款;使用此内容的第三方同意接受任何限制或指南并遵守此站点的使用条款。 TI 及其供应商保留随时对内容与材料、产品、程序和服务进行更改、删除、修改、增强、改进或其它更改的权利,或不在另行通知的情况下,迁移或中止任何内容、产品、程序或服务。